Pubblica i tuoi prodotti
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 24VDC 120W

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 24VDC 120W

Alimentatore 24 V CC 120 W: soluzione potente e affidabile per varie applicazioni. Fornisce un'uscita stabile da 24 V CC con una capacità fino a 120 W.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98324120

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776187856

    Articolo tariffario: 8504108090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Serie: 1466

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Diametro del kit soffitto/luce: 120W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 30

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 52

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98324120_-_POWER-SUPPLY-24VDC-120W
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)43
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro