Pubblica i tuoi prodotti
FUENTE 24VDC 150W UNI

FUENTE 24VDC 150W UNI

ALIMENTATORE 24VDC 150W UNI
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98324150U

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8504108090

    Articolo tariffario: 0.01

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 1466

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Diametro del kit soffitto/luce: 150W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 22

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 384

    Peso netto della scatola individuale (KG): 30

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)43775
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro