Pubblica i tuoi prodotti
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    ALETERNUM® B4 si posiziona all’apice della gamma Fondital, e nasce da un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con prestigiosi istituti di ricerca. La nuova conformazione delle alette e delle aperture posteriori permette di ottenere una resa termica elevata. Il prodotto è coperto da 4 brevetti di cui uno è proprio relativo alla protezione anticorrosiva ALETERNUM®.

    PLUS
    Nuovo tappo a fusione termoelettrica;
    Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
    Alto contenuto tecnologico: 4 brevetti internazionali;
    100% MADE IN ITALY;
    Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie.

    Voce di capitolato
    • ALETERNUM® B4:
      Resistenza alla pressione fino a 60 bar;
      Pressione Nominale: 16 bar;
      Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
      Resa termica elevata;
      Tappo a fusione termoelettrica;
      Risparmio energetico;
      Design esclusivo studiato completamente in Italia;
      Garanzia prolungata fino a 20 anni;
      Ideale per l’utilizzo a bassa temperatura;
      Ottimo rapporto peso/potenza;
      Modulare: perfetto per ogni spazio;
      Alto contenuto tecnologico: 4 brevetti internazionali;
      Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
      100% made in Italy;
      Trattamento anticorrosivo Aleternum di serie.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaleternum_b4_500_mm
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)558
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America