Pubblica i tuoi prodotti
Aleternum B4 700 mm
Aleternum B4 700 mm
Aleternum B4 700 mm
Aleternum B4 700 mm
Aleternum B4 700 mm
Aleternum B4 700 mm
    Fondital

    Aleternum B4 700 mm

    ALETERNUM® B4 si posiziona all’apice della gamma Fondital, e nasce da un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con prestigiosi istituti di ricerca. La nuova conformazione delle alette e delle aperture posteriori permette di ottenere una resa termica elevata. Il prodotto è coperto da 4 brevetti di cui uno è proprio relativo alla protezione anticorrosiva ALETERNUM®.

    PLUS
    Nuovo tappo a fusione termoelettrica;
    Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
    Alto contenuto tecnologico: 4 brevetti internazionali;
    100% MADE IN ITALY;
    Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie.

    Voce di capitolato
    • Il nuovo trattamento anticorrosivo ALETERNUM® nei radiatori Fondital garantisce la protezione dalle cause più comuni della corrosione presenti nei radiatori comuni.
      Vantaggi di ALETERNUM® B4:
      1) TRATTAMENTO ANTICORROSIVO TOTALE
      2) IDEALE PER UN AMPIO INTERVALLO DI PH: DA 5 A 10
      I normali radiatori in alluminio necessitano di un pH compreso tra 7 e 8, i valori superiori o inferiori possono portare alla corrosione. Per i radiatori in acciaio il valore di Ph non deve essere inferiore a 8.
      Con il nuovo rivestimento questo limite viene eliminato e quindi i radiatori in alluminio con trattamento ALETERNUM® possono essere installati anche nei sistemi di riscaldamento che mantengono un alto
      livello di Ph per proteggere elementi in ferro (tubazioni e radiatori in acciaio). Inoltre, a differenza di radiatori in acciaio i radiatori FONDITAL con il nuovo trattamento possono essere usati anche con valori bassi di Ph.
      3) LEGGEREZZA E RESA TERMICA COME NEI RADIATORI SENZA TRATTAMENTO
      4) PRESSIONE MASSIMA DI SCOPPIO - FINO A 60 BAR. OTTIMO PER INSTALLAZIONE NEGLI EDIFICI MULTIPIANO
      5) PROTETTO DA 4 BREVETTI INTERNAZIONALI
       

      Tutti i modelli ALETERNUM B4 sono garantiti 20 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione. 

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.

      ALETERNUM® B4:
      Resistenza alla pressione fino a 60 bar;
      Pressione Nominale: 16 bar;
      Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
      Resa termica elevata;
      Tappo a fusione termoelettrica;
      Risparmio energetico;
      Design esclusivo studiato completamente in Italia;
      Garanzia prolungata fino a 20 anni;
      Ideale per l’utilizzo a bassa temperatura;
      Ottimo rapporto peso/potenza;
      Modulare: perfetto per ogni spazio;
      Alto contenuto tecnologico: 4 brevetti internazionali;
      Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
      100% made in Italy;
      Trattamento anticorrosivo Aleternum di serie.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaleternum_b4_700_mm
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)758
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America