Pubblica i tuoi prodotti
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Antea bi-thermal is a gas combi instant boiler. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

PLUS
- Ultra-compact
- LCD user interface
- 7-litre expansion vessel
- Boiler hydraulic replacement kit

Voce di capitolato
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoantea_ctn_af
  • Famiglia di prodottoBoilers
  • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Oceania Europa Africa Nord America