Pubblica i tuoi prodotti
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
    Fondital

    Antea KR - RUSSIA

    ANTEA KR
    Antea KR is a wall-hung condensing boiler for heating only, electronically arranged for connection to an external water heater. The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.

    PLUS
    - Ultra-compact
    - Modulation ratio 1:9
    - LCD user interface
    - Additional relay managing 2 heating zones
    - 9-litre expansion vessel
    - Boiler hydraulic replacement kit

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoantea_kr_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa