Pubblica i tuoi prodotti
Bali RTN PVE
Bali RTN PVE
    Fondital

    Bali RTN PVE

    Bali RTN PVE is a floor-standing cast-iron boiler for heating only. It has a central body in cast iron, it is equipped with open chamber, natural draught system, expansion vessel and circulation pump.

    PLUS
    - Electronic ignition
    - Supplied with circulation pump and expansion vessel
    - Smooth maintenance

    Voce di capitolato
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - 8 l heating expansion vessel
      - CH pump

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobali_rtn_pve
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC011397
    • Nome ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Africa Nord America