Pubblica i tuoi prodotti
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 500 mm

    CALIDOR80 B2 nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche. Studiato per consentirne l’installazione in ogni ambiente e in armonia con qualsiasi arredamento, CALIDOR80 B2 è costruito interamente in lega di alluminio e presenta le migliori prestazioni termiche per l’edilizia residenziale ed il terziario.

    PLUS
    Ideale per l’utilizzo a bassa temperatura;
    Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
    100% MADE IN ITALY;
    Leggero, agevola movimentazione ed installazione.

    Voce di capitolato
    • Tutti i modelli CALIDOR80 B2 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione. 

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695. 

      Il radiatore Calidor80:
      Testa dell’elemento con connessione idraulica «libera»;
      Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;
      Profondità 80mm, ideale per ogni spazio;
      Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
      100% made in Italy;
      Pressione Nominale: 16 bar;
      Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
      Pressione Scoppio: 60 bar;
      Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocalidor80_b2_500_mm
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-30
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)556
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America