Pubblica i tuoi prodotti
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 500 mm

    Una forte componente innovativa, raggiunta grazie ai 3 brevetti internazionali che questo prodotto è riuscito ad ottenere, rende il radiatore Calidor Super B4 ideale per la ristrutturazione e per il funzionamento a bassa temperatura.

    PLUS
    Ottimo rapporto peso/potenza;
    Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
    Alto contenuto tecnologico: 3 brevetti internazionali;
    100% MADE IN ITALY;
    Modulare: perfetto per ogni spazio.


    Voce di capitolato
    • Tutti i modelli CALIDOR SUPER B4 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione. 

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695. 

      Scegli il radiatore Calidor Super B4:
      Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;
      Alto contenuto tecnologico: 3 brevetti internazionali;
      Pressione Nominale: 16 bar;
      Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
      Pressione Scoppio: 60 bar.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocalidor_super_b4_500_mm
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-07
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)557
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America