Pubblica i tuoi prodotti
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
    Fondital

    Garda S/90 Aleternum

    GARDA S90 Aleternum® è stato sudiato per uno specifico sviluppo verticale, che consente di sfruttare anche gli spazi più limitati. Disponibile in sette modelli, può essere abbinato ad ogni tipo di arredo.

    Trattamento interno anticorrosivo Aleternum di serie.

    GARDA S/90 ALETERNUM PLUS

    • FORNITURA: Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi
    • Modulare: perfetto per ogni spazio
    • 100% MADE IN ITALY
    • Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri
    Voce di capitolato
    • Tutti i modelli GARDA S90 Aleternum® sono garantiti 20 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione. 

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato № 1623. 

      GARDA S90 ALETERNUM:
      - Bassa inerzia termica;
      - Contenuto d'acqua limitato;
      - Versatilità;
      - Facilità di stoccaggio e installazione;
      - Pressione massima d'esercizio: 16 bar.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogarda_s90_aleternum
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-23
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America
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
    Prodotti simili