Pubblica i tuoi prodotti
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
    Fondital

    Giava KRB - RUSSIA

    GIAVA KRB
    Giava KRB è un gruppo termico a basamento premiscelato a condensazione con bollitore di acqua calda sanitaria. Il gruppo termico utilizza la tecnologia a condensazione la quale consente una riduzione dei consumi, alto rendimento e basse emissioni di inquinanti.

    PLUS
    - Bollitore da 130 litri con singolo serpentino
    - Interfaccia utente Touch screen
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Disponibile nella versione KRB con una zona diretta, nella versione KRB-V con una zona diretta e una miscelata integrate e nella versione KRB-Z con una zona diretta e due miscelate integrate.
    - Portellone di accesso frontale

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Predisposizione per collegamento a modem GSM per l’accensione/spegnimento e visualizzazione anomalie a distanza (optional)
      - Bollitore a singolo serpentino da 130 litri
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Valvola deviatrice motorizzata
      - Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri
      - Vaso di espansione sanitario da 5 litri
      - Funzione antigelo riscaldamento e bollitore
      - Funzione antilegionella per bollitore
      - Attacchi idraulici laterali
      - Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★★
      - Classe di emissione NOx (EN 297): 5

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogiava_krb_ru
    • Famiglia di prodottoRussia Products
    • Gruppo di famigliaBoilers and Radiators for Russia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1857
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)642
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems