Pubblica i tuoi prodotti
Madeira Solar KRBS
Madeira Solar KRBS
Madeira Solar KRBS
    Fondital

    Madeira Solar KRBS

    MADEIRA SOLAR KRBS
    Madeira Solar KRBS è un gruppo termico a condensazione a premiscelazione, con bollitore di acqua calda sanitaria a doppio serpentino da 300 litri, completa di sistema idraulico ed elettronico per la gestione di un impianto a collettori solari.

    PLUS
    - Bollitore solare a doppio serpentino da 300 litri
    - Interfaccia utente Touch screen
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Disponibile nella versione:
    KRBS con una zona diretta
    KRBS-V con una zona diretta e una miscelata integrate
    KRBS-Z con una zona diretta e due miscelate integrate 
    Tutte le versioni sono disponibili nella sottoversione M, con valvola deviatrice solare a tre vie per scarico termico.
    - Vaso di espansione solare da 12 litri



    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Bruciatore a premiscelazione totale
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Bollitore solare a doppio serpentino da 300 litri
      - Circolatore modulante con disareatore incorporato
      - Valvola deviatrice motorizzata
      - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
      - Vaso di espansione solare da 18 litri
      - Vaso addizionale solare di sicurezza da 5 litri Attacchi idraulici laterali
      - Valvola miscelatrice termostatica sanitaria
      - Scheda elettronica integrata per la gestione dell'impianto solare
      - Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★★
      - Classe di emissione NOx (EN 297): 5
      - Sistema idraulico integrato per la gestione dell'impianto solare comprendente:
      circolatore solare a 3 velocità
      valvole di intercettazione su mandata e ritorno con termometri
      regolatore di flusso con flussometro con campo di regolazione da 0,5 a 15 l/1'
      valvola di sicurezza solare da 6 bar

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomadeira_solar_krbs
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1857
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)985
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia