Pubblica i tuoi prodotti
Procida AWM
Procida AWM
    Fondital

    Procida AWM

    Pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter
    Produzione di acqua per riscaldamento e raffreddamento

    Prima accensione gratuita

    PLUS

    •  CLASSE A+++ per modelli X6 - X8 - X10 - X12 e T12. CLASSE
      A++ per modelli X14 - X16 - T14 - T16 (in condizioni climatiche
      medie e bassa temperatura, secondo regolamento UE
      811/2013, EN 14825)
    • Elevati COP per prestazioni in riscaldamento
    • Quadro comandi touch screen con interfaccia utente di serie,
      da remotare all’interno dell’abitazione
    • Dimensioni contenute e installazione all’esterno monoblocco
      (tutto il sistema è compreso in un’unica scocca, anche le taglie
      di potenza maggiore sono monoventilatore)
    • Ridotto impatto su riscaldamento ambientale, grazie
      all’impiego del gas R32 (GWP = 675)
    • Abbinabile a bollitori per la produzione acqua calda sanitaria, a
      resistenze elettriche e a caldaia di back-up
    • Compreso nel prezzo: pompa di calore, quadro comandi, filtro
      acqua e sonda bollitore
        Voce di capitolato
          • Gruppo idraulico integrato con vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
          • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
          • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
          • Gestione di valvola 3 vie (non inclusa) per produzione di acqua calda
          • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
          • Resistenza elettrica sul basamento (evita formazione di ghiaccio)
          • Regolazione Climatica e funzione “Quiet” per modalità silenziosa
        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicoprocida_awm
        • Famiglia di prodottoHeat Pump
        • Gruppo di famigliaAir-Water Heat Pumps
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-04-14
        • Numero di versione1
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
        • Codice ETIMEC012034
        • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
        • Nome UNSPSCHeat pumps
        • Codice UNSPSC40101806
        • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
        • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
        • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
        • Numero OmniClass23-33 17 00
        • Titolo OmniClassHeat Pumps
        • Codice CSI UniFormat IID30
        • Titolo CSI UniFormat IIHVAC