Pubblica i tuoi prodotti
Clam™ Floor

Clam™ Floor

The seashell-inspired Clam™ lamp series designed by Ahm & Lund, shines a luminescent pearl of light through mouth-blown opal glass. The contemporary design has exquisite brass detailing and a timeless aesthetic that illuminates spaces with mood-enhancing light.
Voce di capitolato
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoClam-Floor
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaClam™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)128
  • Larghezza (mm)40
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)12.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products