Pubblica i tuoi prodotti
Concert™ P1 Pendant

Concert™ P1 Pendant

3.7 su 5 stelle3.7(9 recensioni)
Concert™ gives a pleasant, non-glaring light without compromising the strenght of illumination. The chosen shade configuration is visually charateristic of Jørn Utzon and reminds us of his greatest work - the Sydney Opera House. Concert™ is designed with four shades and a parabola of drawn steel, resting on a glass cone suspension. The suspension unit sends out a pleasant, even light between the shades. The bottom shade casts light downward to the parabola, which then diffuses it on the surface beneath.
Voce di capitolato
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConcert-P1
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaConcert™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures