Pubblica i tuoi prodotti
Walk-in  fixed front 800
Walk-in  fixed front 800
    Gala
    Archiviato

    Walk-in fixed front 800

    Fixed front 800 mm.

    Ideal shower enclosure to offer great coverage with the greatest comfort thanks to its fixed front and side. Fine and modern lines to provide an elegant touch to your shower.

    See available shower trays.

    Voce di capitolato
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8926100
    • Famiglia di prodottoWalk-in
    • Gruppo di famigliaEnclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings