Pubblica i tuoi prodotti
SPECCHIO RECLINABILE D0025/01
Goman

SPECCHIO RECLINABILE D0025/01

Specchio antinfortunistico reclinabile con telaio in acciaio
Voce di capitolato
  • specchio reclinabile a parete da mm 600x700 con superficie riflettente e antinfortunistica. completo di cornice perimetrale a totale protezione dello specchio, in acciaio con trattamento anticorrosione, rivestito con materiale antiusura epossipoliestere colore bianco RAL9016 con proprieta' antibatteriche dei sali d'argento bio-goman e staff di regolazione inclinazione di 15°. vetro spessore 5 mm. Classe 2B2 secondo UNI EN 12600. Conforme alla UNI EN 1036.dimensioni mm 600(l) x 100(p) x 700(h). tipo Goman codice D0025/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0025-01
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)8.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815