Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-X5050/94
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-X5050/94
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-X5050/94
    Goman

    MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-X5050/94

    Maniglia di sicurezza a 90° cm. 50x50 - Serie Leonardo Deluxe inox cromo
    Voce di capitolato
    • maniglia di sicurezza lineare con verticale laterale serie Leonardo Deluxe da cm 50x50, costituito da 5 componenti, realizzata con tubo Ø32x1,5 mm in acciaio inox aisi304 rivestita con cromo galvanico o con materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), e complementi cromati. completo di: vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox aisi304, a 6 fori, rosoni acciaio inox aisi430 funzione "antivandalo". capacita' di carico 150 kg. dimensione mm 500(l) x 500(h) x 87(p). CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. tipo Goman Leonardo Deluxe codice LEX-X5050/94
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEX-X5050-94
    • Famiglia di prodottoSupporting bars
    • Gruppo di famigliaLEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2.52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815