Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
BARRA RIBALTABILE MIA-XB75/94
Goman

BARRA RIBALTABILE MIA-XB75/94

Barra Ribaltabile cm75 Piastra Lunga Inox Cromo
Voce di capitolato
  • barra di sicurezza ribaltabile cm 75 con portarotolo integrato, costituita da quattro componenti, realizzate in tubo acciaio inox aisi304, Ø32x1,5 mm rivestite con materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento, bio-goman) e/o rivestimento cromo galvanico, completa di piastra lunga di fissaggio a muro in acciaio inox aisi430 e frizione per blocco verticale. dimensione mm 750(p) x 170(h) x 94,5(l). componenti cromati. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacita' di carico 150 kg. tipo Goman serie Mia codice MIA-XB75/94
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-XB75-94
  • Raccolta di collezioniFolding and fixed bars
  • CollezioneMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)95
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioCromato
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15