Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA MIA MIA-XM80/94
Goman

MANIGLIA MIA MIA-XM80/94

Maniglia cm. 80 Mia Inox Cromo
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza lineare, costituita da 3 componenti, realizzate in tubo acciaio inox aisi304, Ø32x1,5 mm e alluminio rivestite con materiale antiusura epossipoliestere (bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento, bio-goman) e/o con rivestimento galvanico, completa di perni di _x001f_ssaggio a muro in alluminio e grano m6 di blocco in acciaio. dimensione mm 800(l) x 87(p) x 32(h). complementi cromati. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacita' di carico 150kg. tipo Goman serie Mia codice MIA-XM80/XX
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-XM80-94
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)32
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars