Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA MIA MIA-XMA4/94
Goman

MANIGLIA MIA MIA-XMA4/94

Maniglia Mia 45° cm 40X40 Inox Cromo
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza 40x40 a 45°, costituita da quattro componenti, realizzate in tubo acciaio inox aisi304, Ø32x1,5 mm e alluminio rivestite con materiale antiusura epossipoliestere (bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento, bio-goman), completa di perni di _x001f_ssaggio a muro in alluminio e grano m6 di blocco in acciaio. componenti cromati. dimensione mm 400(l) x 400(h) x 87(p). capacità di carico 150 kg. tipo Goman codice MIA-XMA4/94
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-XMA4-94
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)204
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars