Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA DI SICUREZZA  Z5050/01
Goman

MANIGLIA DI SICUREZZA Z5050/01

Maniglia di sicurezza a 90° cm. 50x50 - Serie Classic antibatterico bianco
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza con verticale laterale dx o sx, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestita con materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco ral 9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), tubo ø32x1,5, con 1 rinforzo intermedio di portata, completa di: vite svasata di unione ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox aisi304, a 6 fori, rosoni acciaio inox aisi430 funzione "antivandalo". misura mm. 500x500. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacità di carico 150kg. tipo Goman codice Z5050/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ5050-01
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815