Pubblica i tuoi prodotti
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Shower tray System 162 - shower tray mitred joined - made of stainless steel tube, diameter 18 mm, matt black powder-coated - for wall mounting with concealed fixing - with drain openings for water drainage - 300 mm wide, 86 mm high and 100 mm deep - internal dimensions of shower tray 264 mm wide and 82 mm deep - Including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico162-03-20060
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units