Pubblica i tuoi prodotti
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199

    Range 477 Wastepaper bin - rectangular shaped container with large radii - serves as waste bin for used paper towels - Capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 281 mm wide, 505 mm high and 181 mm deep - For wall mounting - body made of high-gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - frame element / slot opening made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - including corrosion-free HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-05-20199
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)505
    • Larghezza (mm)281
    • Profondità (mm)181
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 19 11
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers