Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico162-20-100XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)89
    • Profondità (mm)109
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS