Pubblica i tuoi prodotti
Towel rail, 162-30-20160
Towel rail, 162-30-20160
Towel rail, 162-30-20160
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20160

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico162-30-20160
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTowel rails, Bath towel rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)818
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars