Pubblica i tuoi prodotti
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
    HEWI

    Shelf, Matt edition, 477-03B100

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-03B100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)26
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units