Pubblica i tuoi prodotti
active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020
active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020
active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020
    HEWI

    active+ Tumbler with flat bottom, 477-04D020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-04D020
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTumbler/ Holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)73
    • Profondità (mm)73
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010146
    • Nome ETIMGlass/toothbrush holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units