Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199

    Range 477 Hygiene waste bin - rectangular shaped container with large radii and hinged lid - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - with adhesive label to explain operation by knee - only suitable for wall mounting - 310 mm high, 198 mm deep, 161 mm wide - Body and wall mount made of high-gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - lid made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour table - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-05-10199
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)310
    • Larghezza (mm)161
    • Profondità (mm)198
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units