Pubblica i tuoi prodotti
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edged with high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) with active antimicrobial silver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-06D60005
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaPaper dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)459
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 27
    • Titolo OmniClassSanitary Goods Dispensers