Pubblica i tuoi prodotti
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
    HEWI

    Towel rail, Matt edition, 477-09B100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and other pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-09B100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTowel rails, Bath towel rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)28
    • Profondità (mm)446
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units