Pubblica i tuoi prodotti
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-21-200
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)123
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010554
    • Nome ETIMSpare toilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units