Pubblica i tuoi prodotti
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
    HEWI

    Grab bar or towel rail, 477-31-200

    Range 477 Grab bar or towel rail - rail with right-angled ends and fixing roses - provides support and extra safety in the bathtub or for hanging up towels or pieces of clothing - for wall mounting with roses - 300 mm wide (centre-to-centre), 90 mm deep and 33 mm in diameter, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-31-200
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaShower grab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_02
    • Descrizione Uniclass 2015Accessible baths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText