Pubblica i tuoi prodotti
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up clothing and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-90D010
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaHooks, Walking aid holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)46
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units