Pubblica i tuoi prodotti
L-shaped support rail, 801-22-130
L-shaped support rail, 801-22-130
L-shaped support rail, 801-22-130
    HEWI

    L-shaped support rail, 801-22-130

    Range 801 L-shaped support rail - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Toilet paper holder upgrade kit 801.50.011 and toilet flush release upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-22-130
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaL-shaped support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)89
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord