Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
    HEWI

    Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020

    Range 801 Ceiling support - rail made of synthetic material, with fixing rose - for mounting shower curtain rails - with metal core - fixing on the ceiling with rose - length adjustable by 10 mm and can be shortened at rose by max. 100 mm - 400 mm long, rail diameter 33 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied with fixing material BM214 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-34-020
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaCeiling support
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains