Pubblica i tuoi prodotti
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110

    Range 801 Shower curtain rail - horizontal rails joined to form a right angle and fitted with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - with 24 curtain rings - for shower tray 1200 x 1200 mm (centre-to-centre 1183 x 1183 mm), rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - the rose ends can be shortened up to 220 mm on site - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-34-110
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower curtain rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)1218
    • Profondità (mm)1218
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains