Pubblica i tuoi prodotti
HEWI Grab bar (ADA)
HEWI Grab bar (ADA)
HEWI Grab bar (ADA)
    HEWI

    HEWI Grab bar (ADA)

    Grab bar (USA) from Range 801 - rail curved at right-angles at the ends with steel fixing roses - for holding onto and as a support - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - toilet paper holder upgrade kit 801.50US010 can be retrofitted
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-36US120
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSupport rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)527
    • Profondità (mm)71
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing