Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, 801-51-900
Backrest, 801-51-900
Backrest, 801-51-900
    HEWI

    Backrest, 801-51-900

    Range 801 Backrest rail - padded backrest with right-angled fixing rails on each side - serves as back support for toilet users - with continuous, corrosion resistant steel core - for fitting onto hinged support rails or stationary supports with wall mounting plate, adjustable on site - 670 to 730 mm wide, 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-51-900
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)763
    • Profondità (mm)144
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers