Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9171
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9171
Backrest, Backrest signal white, 801-51-9171
    HEWI

    Backrest, Backrest signal white, 801-51-9171

    Back rest, Series 801 - back rest with rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - wall mounting with rosettes - 650 to 750 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 98 (signal white) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-51-9171
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord