Pubblica i tuoi prodotti
Hinged seat, Matt edition, 801-51B200
Hinged seat, Matt edition, 801-51B200
Hinged seat, Matt edition, 801-51B200
    HEWI

    Hinged seat, Matt edition, 801-51B200

    Range 801 Hinged seat - Made of rails and seat elements - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 378 mm wide, 408 mm deep - Seat elements 55 mm in width - made of matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-51B200
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)259
    • Larghezza (mm)378
    • Profondità (mm)408
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers