Pubblica i tuoi prodotti
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
    HEWI

    Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060

    Range 802 LifeSystem Premium removable hanging seat, FR/CH variant - Ergonomically shaped seat with backrest and armrests - Used for safe sitting in the shower area - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - seat can be folded up to save space - maintenance-free, Permanently smooth-running joint - 652 mm wide, 555 mm high, 628 mm deep - 758 mm high and 240 mm deep when folded up - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Seat with water drainage - for mounting in all HEWI shower handrails and grab rails - Stainless steel suspension, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with seat/backrest surface and armrests made of high-quality PUR/integral rigid foam in SD (signal white), matt) or suspension in anthracite, glossy with seat/backrest and armrests in DR (anthracite), matt) with high-gloss chrome-plated design elements - Armrests can be folded up and down separately - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the SIA 500 requirements - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico802-51-14060
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSeats and Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)559
    • Larghezza (mm)652
    • Profondità (mm)628
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit