Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200

    Range 805 Hygiene waste bin - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel with satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-05-200
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)302
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units