Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 su 5 stelle4.8(21 recensioni)
    WC brush set with lid system 900 - WC brush set consisting of holder, WC brush pot and WC brush - replacement of the brush head by bayonet lock - removable inner container for cleaning - made of metal, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-20-00160
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)438
    • Larghezza (mm)89
    • Profondità (mm)106
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units