Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Range 805 Classic Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush holder with curved bottom and spherical, semi-open top in ring-shaped bracket - suspended brush - top part can be rotated - container is removable, but can also be fitted to prevent theft - brush head can be replaced due to bayonet fixing - anti-theft protection through concealed screw fixing - 141 mm wide, 470 mm high and 140 mm deep - container made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - holder and brush handle made of high-quality stainless steel, satin surface finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-20-100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)141
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS