Pubblica i tuoi prodotti
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Range 805 Large toilet roll holder - cubic body with recessed wall base - for holding a proprietary large toilet roll with 250 - 320 mm diameter - level indicator - with locking system as protection against misuse - for wall mounting - 365 mm wide, 365 mm high and 125 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening and outline edge made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-21-600
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)369
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units