Pubblica i tuoi prodotti
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L

    Series 805 Classic angled handle - left-hand version - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - horizontal length 500 mm, vertical length 1000 mm - Depth 90 mm , Clearance to the wall 57 mm , Rod diameter 33 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Made from high-quality stainless steel, Matt ground surface - Toilet paper holder upgrade kit 805.50.015 and toilet flush release upgrade kit (radio) 805.50.060 can be retrofitted - Fulfils the SIA 500 requirements
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-22-140L
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaL-shaped support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1070
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit