Pubblica i tuoi prodotti
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Range 805 Classic toilet roll holder upgrade kit - right angle-shaped toilet roll holder made of synthetic material - used for retrofitting on the HEWI rail system and on Range 805 Classic hinged support rails - easy installation - integrated toilet roll brake - 35 mm wide, 131 mm high, 139 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-50-015
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged support rails, Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)143
    • Larghezza (mm)39
    • Profondità (mm)139
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS