Pubblica i tuoi prodotti
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-120

    Hinged support rail, rotatable, from the 805 Classic range - Two parallel rails, arranged on top of each other, and joined together by a connecting arch (formed from a continuous tube) - Used for holding and supporting - Wall plate made of polyamide with integrated steel core - Can be folded upwards and, folded downwards with braking mechanism, in raised position can be turned to left or right towards the wall - Mounting on the wall with wall-specific HEWI mounting material (to be ordered separately) Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Projection 850 mm , Height 259 mm and width 78 mm , Rail 33 mm in diameter, pipe thickness 2 mm - made of high-quality stainless steel, matt satin surface - Toilet roll holder 805.50.015 and toilet flush release (radio) 805.50.060 and floor supports 950.50.022XA and 950.50.024XA can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-50-120
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged and stationary support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)256
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit