Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
    HEWI

    Backrest, 805-51-900

    Range 805 Backrest rail - padded backrest with right-angled fixing rails on each side - serves as back support for toilet users - for fitting onto Range 805 hinged support rails - centre-to-centre from 670 to 730 mm, adjustable on site - 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, tube thickness 2 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-51-900
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)763
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit